LE SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

Un système modulaire

Nuvo est un système de diffusion sonore complet, qui vous permet d’écouter la musique de votre choix dans chacune des pièces de la maison.

 

Bénéficiez d'une grande souplesse d'installation grâce aux deux types de lecteurs existants : avec ou sans fil.

Le lecteur barre de son
avec Subwoofer

Réf. NV-P500-EU

Un système stéréo 2.1 parfait pour votre téléviseur. Avec caisson de basses sans fil. Peut être connecté avec tous les autres produits Nuvo.

Avec une installation ultra simple, il vous suffit que de deux câbles : un câble pour l'alimentation électrique et un câble optique pour votre TV. Vous pouvez utiliser le Wi-Fi ou un câble LAN (Ethernet) pour connecter votre système barre de son au réseau domestique de la maison.

Ce lecteur est compatible avec les fichiers audio numériques MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC et WAC jusqu'à 24 bits et 192 kHz.

Lecteur All-In-One

Réf. NV-P400-EU
    
Installez ce lecteur multiroom où vous voulez et déplacez-le grâce à sa connexion avec ou sans fil.

Avec une installation ultra simple, il vous suffit que d'un câble pour l'alimentation électrique. Vous pouvez utiliser le Wi-Fi ou un câble LAN (Ethernet) pour connecter votre enceinte sans fil au réseau domestique de la maison.

Ce lecteur est compatible avec les fichiers audio numériques MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC et WAC jusqu'à 24 bits et 192 kHz.

Lecteur modulaire DIN

Réf. NV-P600-EU

Ce nouveau lecteur est un produit unique sur le marché. Il s’installe dans le tableau électrique en format DIN et est extensible jusqu’à 16 zones de diffusion possibles : idéal pour les grandes habitations où vous pourrez diffuser votre musique dans toutes les pièces de votre maison : chambres, bureau, salon, salle de bain, cuisine…

Ce lecteur avec amplificateur de classe D est compatible avec les fichiers audio numériques MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC et WAC jusqu’à 24 bits et 192 kHz qu’il peut lire au travers d’un réseau domestique, 2 x 20 Watts RMS sous 8 ohms.

Il nécessite une alimentation Réf. NV-P601-EU, prévue pour alimenter jusqu’à quatre lecteurs de zones audio Réf. NV-P600-EU.

Lecteur haute performance 3 zones

Réf. NV-P4300-CH
    
Ce nouveau lecteur est disponible en format rack. Il permet la gestion de 3 zones audio avec une puissance de sortie pour une seule zone de 2 x 110 Watts, sous 8, 6 et 4 ohms.

Il possède 3 entrées USB et RCA pour connecter vos autres appareils, et il est équipé d’un écran tactile pour le réglage du système et la gestion des différentes fonctions.

Ce lecteur comprend une connexion Ethernet, et est compatible avec les fichiers audio numériques MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC et WAC jusqu’à 24 bits et 192 kHz qu’il peut lire au travers d’un réseau domestique, extensible à 16 zones de diffusion possibles. Lecteur avec amplificateur de classe D.

Commandes murales et interfaces

La commande murale Nuvo permet de gérer la lecture, la pause, le réglage du volume et permet d’accéder à cinq favoris préprogrammés au préalable dans l’application Nuvo. Tous ces réglages sont donc à portée de main grâce à la commande murale. Chaque zone de diffusion peut être équipée de sa commande.

La commande Réf. NV-P20-ARWH est à intégrer dans les gammes d’appareillages Arteor et la commande Réf. NV-P20-EB61EDI dans les gammes d’appareillages EDIZIOdue.

Compatible avec les systèmes suivants

LES HAUT-PARLEURS

Tous les produits du système bénéficient d’une technologie avancée vous garantissant une diffusion d’excellente qualité pour toute votre musique au format numérique.

APPLICATION

Grâce à son appli pour smartphone ou tablette, vous pouvez contrôler le système en toute simplicité, où que vous soyez.

Disponible sur App Store et Google Play

Avec Music Share, partagez les fichiers audio de votre PC ou Mac.