LE SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

COFFRETS ENCASTRÉS JUMBO
(5 RANGÉES - 12 MODULES)

Le coffret JUMBO est disponible en version courant fort ou en version combinée. Le coffret combiné regroupe courant fort et multimédia sous une même porte et offre beaucoup d'espace dans un espace restreint. Le coffret encastré JUMBO permet un montage mural ou en cloison creuse.

COFFRETS APPARENTS 13
MODULES DRIVIA ET
CACHES-BORNES

Coffrets Drivia 13 modules par rangée et coffrets cache-bornes : Les coffrets apparents Drivia (13 à 52 modules) peuvent être utilisés dans de petits espaces de montage grâce à leur volume de câblage optimal. Les cache-bornes de 2 à 9 modules conviennent parfaitement pour ajouter quelques circuits électriques.

XL³ 125 : COFFRET APPARENT 18
MODULES

Le coffret apparent XL³ 125 constitue le coffret standard par excellence pour les installations domestiques grâce à sa largeur de 18 modules par rangée. Son élégance combinée au confort de câblage en fait le coffret de distribution résidentiel idéal.

COFFRETS DE DISTRIBUTION
ÉTANCHES PLEXO³

Les cache-bornes et les coffrets de distribution apparent étanches Plexo³ conviennent parfaitement aux installations extérieures et aux environnements industriels, etc. grâce à leur degré de protection IP 66.

EKINOXE - COFFRETS
ENCASTRÉS 12 MODULES

Coffrets de distribution pour encastrement dans la maçonnerie ou les murs creux. Largement répandus dans la construction d'appartements, les hôtels, les bureaux...

XL³ 160 - COFFRETS
APPARENTS ET ENCASTRÉS 24
MODULES

Exécution plastique ou métal, apparent ou encastré, capacité de 24 à 144 modules.

EN SAVOIR PLUS SUR LES COFFRETS XL³ 160 APPARENTS

http://ekatalog.legrand.ch/fr_CH/coffrets-apparents-xl-160/n/47617

EN SAVOIR PLUS SUR LES COFFRETS XL³ 160 ENCASTRÉS

http://ekatalog.legrand.ch/fr_CH/coffret-encastre-xl-160/n/47673

XL³ S 160 - COFFRETS
APPARENTS ET ENCASTRÉS 24
ET 36 MODULES

Coffrets métalliques avec un équipement standard et adapté aussi bien à une petite qu'à une
grande installation (jusqu'à 288 modules)...

EN SAVOIR PLUS SUR LES COFFRETS XL³ S 160 APPARENTS

http://ekatalog.legrand.ch/fr_CH/coffret-encastre-xl-s-160/n/92940

EN SAVOIR PLUS SUR LES COFFRETS XL³ S 160 ENCASTRÉS

http://ekatalog.legrand.ch/fr_CH/coffret-encastre-xl-s-160/n/92941

XL³ 400 – COFFRET DE
DISTRIBUTION

Les coffrets et armoires XL³ 400, en plastique ou en métal, à équiper, assurent une distribution d'énergie jusqu'à 400 A. Avec des hauteurs de 600 à 1 900 mm et une capacité de 24 modules par rangée. Ils peuvent être équipés d'une gaine à câbles.

XL³ S 630 - FAIBLE
ENCOMBREMENT GRÂCE À LA
FAIBLE PROFONDEUR

Les coffrets et armoires prémontés en métal XL³ S 630 peuvent être équipés d'appareils de puissance jusqu'à 630 A. Disponibles dans les largeurs de 16, 24 ou 36 modules et hauteurs de 800 à 2 300 mm. La profondeur de ces armoires n'est que de 24,9 cm.

XL³ 800 - COFFRET DE
DISTRIBUTION

Coffrets de mur et de sol en métal XL³ 800 pouvant recevoir jusqu'à 800 A et disponibles en 2 largeurs (24 ou 36 modules) et avec des hauteurs de 1 050 à 1 950 mm...