LE SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

Platinum :

la prise de sol pour la  distribution de l’énergie et de l’information dans tout environnement résidentiel ou tertiaire

Des prises de sol design et fonctionnelles

Avec sa plaque extra-fine et sa finition inox brossé, cette prise de sol s’intègre parfaitement dans tout environnement, en toute harmonie et en toute discrétion.

Au plus près de l’utilisateur

Conçues pour une efficacité maximale, elles amènent l’énergie et l’information au plus près de l’utilisateur. Elles peuvent être installées sur tout type de sol (béton, plancher, moquette…), mais aussi au mur ou sur le mobilier. L’ajout d’une LED bleue (en option) facilite le repérage des prises pour une meilleure accessibilité.

Une gamme complète et
flexible

Pour une flexibilité maximale, les prises Platinum existent complètes ou composables, rondes ou carrées et se déclinent également dans les finitions Art d’Arnould (sur demande).

Robuste et esthétique

Etanches et résistantes aux chocs (IP 44 – IK 08), elles conviennent parfaitement à tout type de bâtiment résidentiel ou tertiaire. Leur finition en inox brossé leur confère une esthétique sobre et moderne pour une intégration facilitée dans le style de la pièce ou de l’édifice.