SYSTÈME D’ALARMEVIDÉO INTELLIGENT
Faites fuir les intrus pour mieux protéger la maison de vos clients des cambriolages et ainsi offrir la tranquillité d’un système d’alarme vidéo complet. Partir sans inquiétude, la Caméra Intérieure Intelligente, les Détecteurs d’Ouverture Intelligents pour Portes et Fenêtres et la Sirène Intérieure Intelligente Netatmo gardent l’œil bien ouvert.
UN SYSTÈME D’ALARME VIDÉO COMPLET
Le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo offre une protection complète pour la maison. La Caméra Intérieure Intelligente complète parfaitement la Sirène pour encore mieux protéger votre maison. Grâce à la reconnaissance faciale, la Caméra distingue les visages connus et inconnus et prévient en cas d’intrusion.*
Les Détecteurs Intelligents pour Portes et Fenêtres avertissent vos clients avant toute intrusion. Ils sont fixés aux portes et aux fenêtres et déclenchent une alarme à la moindre tentative d'effraction ou vibration.*
*La sirène et les détecteurs fonctionnent uniquement avec la Caméra Intérieure.
Détecteurs d’Ouverture Intelligents pour Portes et Fenêtres
Vos clients reçoivent une notification des Détecteurs sur leur smartphone avant toute intrusion. Ils avertissent également si une porte ou une fenêtre s’ouvre brusquement. Ils peuvent vérifier directement dans l’application si les portes et les fenêtres équipées de Détecteurs sont ouvertes ou fermées. Ils peuvent même configurer les Détecteurs de manière à recevoir une alerte lorsqu’une porte ou une fenêtre reste ouverte pendant une période prolongée.*
*Il est possible d'installer jusqu'à 12 capteurs par caméra.
Sirène Intérieure Intelligente
Elle complète parfaitement la Caméra Intérieure Intelligente. Grâce à la reconnaissance faciale, la Caméra fait la distinction entre un visage connu ou inconnu, un animal, un mouvement anodin. Pas de fausses alertes ! Elle prévient sur le smartphone s’il s’agit d’un intrus tandis que la Sirène déclenche automatiquement son alarme assourdissante de 110 dB.
La Sirène Intérieure Intelligente ne fonctionne qu'avec la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo. Elle doit être installée à l'intérieur, dans la même pièce que la Caméra. Maximum 1 Sirène par Caméra.
UNE INSTALLATION FACILE ET RAPIDE
Comme tous les produits Netatmo, votre Système d’Alarme Vidéo Intelligent s’installe simplement et rapidement. Placez votre Caméra et votre Sirène dans l’entrée de votre maison, collez vos Détecteurs d’Ouverture Intelligents sur les portes et fenêtres, et téléchargez l’application Netatmo Security sur vos appareils.
ACTIVATION/DÉSACTIVATION
AUTOMATIQUE
Grâce à la reconnaissance faciale, le système de sécurité s’active et se désactive automatiquement lorsque vos clients quittent leur domicile ou rentrent chez eux.
Si la Caméra Intérieure Intelligente détecte un visage inconnu alors que vos clients sont
absents, la Sirène se déclenche immédiatement et envoi une alerte et une vidéo de
l’intrus sur leur smartphone.
SIMULEZ UNE PRÉSENCE CHEZ VOUS
En plus de son alarme de 110 dB, la Sirène inclut toute une gamme de sons domestiques préenregistrés : aboiements, pleurs d’enfants, bruits d’aspirateur… Prenez toutes vos précautions pour déjouer toute tentative d’intrusion.
AUCUN ABONNEMENT N’EST NÉCESSAIRE
L’ensemble des fonctionnalités et des mises à jour de votre Système d’Alarme Vidéo Intelligent est accessible sans abonnement, tout le temps. Stockage local de vos vidéos sur la carte microSD incluse. Choisissez de sauvegarder automatiquement vos vidéos sur votre cloud Dropbox ou votre serveur FTP personnels.
application
Découvrez et téléchargez l’App sans plus attendre :