Elektrische Energie
ist wertvoll
und teuer
Die Energieerzeugung ist eine grosse ökologische Herausforderung, daher muss elektrische Energie effizient eingesetzt werden.
Dadurch bekommt die Überwachung der Energieverteilung und der Stromqualität eine Grosse Bedeutung.
Für eine effiziente Messung bietet IME ein breites Programm digitaler und analoger Messgeräte an. Für nahezu alle Aufgaben in der elektrischen Messtechnik hat IME das geeignete Produkt.
Messgeräte
Multifunktionsbausteine NEMO
Die Multifunktionsbausteine erlauben die Überwachung, die Kontrolle und die Verwaltung jeder ein- und dreiphasiger Elektroanlage
Durch die Verwendung von Spannungswandlern, können die Geräte in Niederspannungs- und Mittelspannungsnetzen eingesetzt werden.
Das Standardangebot umfasst drei Produktfamilien:
- Nemo 72: Schalttafeleinbau 72 x 72 mm
- Nemo 96: Schalttafeleinbau 96 x 96 mm
- Nemo D4: Hutschienenmontage in 4-Modulen
Energiezähler CONTO
Die umfangreiche Produktpalette von Energiezählern ermöglicht dem Anwender einerseits die Messung und andererseits eine Verbrauchskontrolle der elektrischen Energie. Das Sortiment besteht aus Modellen für ein-oder dreiphasige Netzwerke, mit symmetrischer oder unsymmetrischer Last. Die Zähler werden entweder durch direkten Eingang oder mit Hilfe von Stromwandlern (CT) und Spannungswandlern (VT) gespeist. Die Geräte sind für Niederspannungsnetze (NS) und für Mittelspannungsnetze (MS) - durch Verwendung von Spannungswandlern - einsetzbar. Eine Vielzahl von Schnittstellen - Impulsausgang, RS485 Modbus / JBus-Protokoll, M-Bus, BACNET, Ethernet und Profibus - stehen zur Verfügung.
Das Standardangebot umfasst zwei Produktfamilien:
- Hutschienengeräte in 1, 2 oder 4 Teilungseinheiten (1 TE = 18 mm)
- Schalttafeleinbau 72 x 72 mm und 96 x 96 mm
Eine absolute Neuheit ist der Conto D6, ein Energiezähler mit 125 A Direkteinspeisung in nur 6 TE (108 mm).
Er verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Display mit 3 Zeilen.
Impulsausgang und RS485-Kommunikation (optional) komplettieren die Ausstattung des Gerätes.
Differenzstromrelais und Grenzwertrelais DELTA
Das Differenzstromrelais und das Grenzwertrelais der Serie DELTA werden als Hutschienengeräte oder als Schalttafeleinbau angeboten. Zum Erfassen der Fehlerströme werden den Differenzstromrelais geeignete Ringstromwandler (DEL) vorgeschaltet.
Grenzwertrelais sind für Gleich- und Wechselspannungen bzw. für Gleich- und Wechselströme einsetzbar. Der Anschluss erfolgt direkt oder mit Hilfe von Strom- bzw. Spannungswandlern.
Des Weiteren bietet IME Grenzwertrelais für Drehstromnetze (Dreiphasenüberwachung) an, welche Phasenausfall, Asymmetrie und Phasenfolge überwachen.
Darüber hinaus werden Isolationsrelais angeboten, die für die Messung des Isolationswiderstandes eingesetzt werden. Hier gibt es zwei Anwendungen; zum einen gibt es das Isolationsrelais für den industriellen Einsatz und zum anderen für den Krankenhauseinsatz (Anforderungen für Trenntransformatoren zur Versorgung medizinischer Räume EN/IEC 61558-2-15).
Messumformer TEMA
Die Messumformer TEMA sind für die Hutschienenmontage geeignet. Sie wandeln die Eingangsgrössen (Wechselstrom, Wechselspannung, Gleichstrom, Gleichspannung) oder davon abgeleitete, berechnete Messwerte (Leistung P, Q, S, Hz, etc.) in proportionale analoge Ausgänge um. Oft werden die analogen Ausgänge dann an speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) weitergegeben oder können vor Ort als Anzeigewert digital oder analog dargestellt werden.
Der Anschluss erfolgt direkt oder mit Hilfe von Strom- bzw. Spannungswandlern. Das Industriedesign verspricht Kompaktheit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und versichert ein hohes Niveau an elektromagnetischer Verträglichkeit. Ohne Einschränkungen an Funktionalität, können die Geräte bei den strengsten industriellen Bedingungen eingesetzt werden.
Stromwandler mit integriertem Messumformer
Zur Messung von Einphasigem Wechselstrom, Gleichstrom oder pulsierendem Gleichstrom.
Digitalanzeiger
Digitalanzeiger werden in einer grossen Vielzahl angeboten:
für den Schalttafeleinbau, für die Hutschienenbefestigung, in verschiedenen Abmessungen, mit/ohne Grenzkontakte, für Wechselstrom / Wechselspannung / Gleichstrom / Gleichspannung / Temperatur / Analogeingänge, mit/ohne RS485-Kommunikation JBUS/MODBUS, mit frei programmierbarem Eingang und das alles mit einer Anzeige von bis zu 5 Digits (max. Anzeige : -99999...99999). Erfahren Sie mehr!
Analoganzeiger
Neben den Digitalanzeigern, wird auch ein breites Sortiment an Analoganzeigern angeboten. Ob Wechselstrom, Wechselspannung, Gleichstrom, Gleichspannung, Frequenz, Wirkleistung, Blindleistung oder der Leistungsfaktor wiedergegeben werden soll, wir haben nahezu jede Lösung
Strom- und Spannungswandler
Stromwandler werden benötigt um hohe Wechselströme in einen eingeprägten, galvanisch getrennten Wechselstrom von 5 A oder 1 A zu transformieren.
Zwischen Primärstrom und Sekundärstrom besteht Phasengleichheit und Proportionalität.
Das IME Produktsortiment umfasst Niederspannungswandler für nahezu jede Anwendung.
Stromwandler
Aufsteckstromwandler mit Primärströmen bis zu 8000 A
Wickelstromwandler mit Primärströmen von 1 A bis 600 A
Summenstromwandler mit bis zu 9 Primärstromkreisen
beglaubigungsfähige Stromwandler
Stromwandler für Schaltleisten, Zwischenstromwandler, teilbare Stromwandler, Rohrstabwandler
Spannungswandler
Spannungswandler mit Primärspannung Von bis zu 1000 V