HOCHWERTIGES MULTIROOM SOUNDSYSTEM
Nuvo ist ein umfassendes Beschallungssystem. Mit Nuvo hören Sie die Musik Ihrer Wahl in jedem Raum Ihres Hauses.
Für das modulare System stehen Ihnen unterschiedliche Komponenten von Wireless- Hifi bis zu kabelgebundenen Audiokonponenten zur Verfügung, wie Player mit Vorverstärker, Player mit Verstärker, Lautsprecher… Alles in überlegener Technik und erstklassiger Qualität.
Audio Soundbar 2.1 & Subwoofer
ART. NV-P500-EU
Ein Stereosystem 2.1 – Die perfekte Ergänzung für Ihren Fernseher. Mit WLAN Technologie für ein kabelloses Hörvergnügen und wählbaren Soundprofilen. Es kann mit allen anderen Nuvo-Produkten vernetzt werden.
Schnelle und einfache Installation. Sie benötigen nur zwei Kabel, ein Kabel für die Stromversorgung und ein optisches Digitalkabel für Ihren Fernseher (beide im Lieferumfang enthalten).
Kabel einstecken, App starten, fertig. Verbinden Sie Ihre Soundbar mit Ihrem Heimnetzwerk einfach per Wi-Fi oder Netzwerkabel und geniessen Sie Ihre Musik oder Filme in hervorragender Soundqualität. Abspielen von Audiodateien mit einer erhöhten Bitrate (bis zu 24 bit/192 kHz), damit Sie alle Feinheiten Ihrer Musik hören. Unterstützte Audioformate: MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, WAV.
Audio All-In-One Player
ART. NV-P400-EU
Stellen Sie ihn da auf, wo es Ihnen passt. Oder verändern Sie den Standort. Kein Problem, dank des variablen Anschlusses - mit Kabel oder drahtlos. Mit einer überragenden Klangqualität erlaubt Ihnen dieses Multiroom-System eine erstklassige Musikübertragung in jeden Raum Ihres Zuhauses.
Abspielen von Audiodateien mit einer erhöhten Bitrate (bis zu 24 bit/192 kHz), damit Sie alle Feinheiten Ihrer Musik hören. Unterstützte Audioformate: MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, WAV.
Digitaler Reiheneinbaugerät Audioplayer
ART. NV-P600-EU
Ein Unikat auf dem Markt, der neue REG-Player sorgt für eine einfache und schnelle Installation auf einer DIN-Schiene, dort wo die Technik im Haus ihren Platz hat. Integrierter Verstärker mit 2 x 20 W RMS.
Abspielen von Audiodateien mit einer erhöhten Bitrate (bis zu 24 bit/192 kHz), damit Sie alle Feinheiten Ihrer Musik hören. Unterstützte Audioformate: MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, WAV.
(Der REG-Audioplayer NV-P600-EU benötigt ein Netzgerät NV-P601-EU. Das dazugehörige Netzteil ist für die Stromversorgung von bis zu vier NV-P600-EU REG-Audioplayer).
Rackeinbau Audioplayer für 3 Zonen
ART. NV-P4300-CH
Professioneller 3-Zonen-Player-Verstärker (für den 19" - Rackeinbau geeignet). Beschallen Sie mehrere Bereiche Ihres Hauses durch 3 unabhängige Zonen aus einem Gerät, erweiterbar auf 16 Zonen. Der 3 x 1 digitale Audioplayer mit Verstärker der Klasse D versorgt grosse und kleine Lautsprecher mit 110 W pro Kanal mit 8, 6 oder 4 Ohm. Anschlüsse: 3 x Audio Line-In, 3 x Audio Line-Out. (TRS 3.5 mm Klinke), 1 x Ethernet (RJ-45), 3 x USB.
Abspielen von Audiodateien mit einer erhöhten Bitrate (bis zu 24 bit/192 kHz), damit Sie alle Feinheiten Ihrer Musik hören. Unterstützte Audioformate: MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, WAV.
Einbau-Wandbedienstelle, POE
Die EB-Wandbedienstelle, POE, im Arteor‐Design (Art. NV-P20-ARWH) kann eine
einzelne Zone des Nuvo Systems steuern.
Diese besitzt folgende Funktionen: Lautstärke, Mute, Play, Pause und vorwärts / zurück. Dazu können bis zu 5 voreingestellte Favoriten, die in der Nuvo-App ausgewählt worden sind (z. B. Internetradio‐Sender), bedient werden.
EB-Wandbedienstelle, POE, im Ediziodue‐Design (Art. NV-P20-EB61EDI)
Kompatibel mit:
Lautsprecher
Alle Systemkomponenten beruhen auf modernster Technologie. Das garantiert Ihnen ein hervorragendes Hörerlebnis Ihrer digitale Musik.
Applikation
NUVO App. Die Gratis-App ermöglicht die Konfiguration des Systems und die Verwaltung aller Funktionen über Tablet oder Smartphone mit iOS und Android.
Erhältlich im App Store und Google Play Store
Alle digitalen Musikstücke, die Sie sich auf Ihrem PC befinden, und auf diejenigen, die mittels der Anwendersoftware Music Share geteilt werden. Windows oder Mac.