WELTWEITER SPEZIALIST FÜR DIE ELEKTRISCHE UND DIGITALE GEBÄUDE-INFRASTRUKTUR

JUMBO UP-VERTEILER
(5-REIHIG - 12 TE PRO REIHE)

Den JUMBO Verteiler gibt es als Starkstrom- oder Kombiverteiler. Der Kombiverteiler vereint Starkstrom und Multimedia unter einer Türe und bietet viel Platz auf geringem Raum. Der JUMBO Verteiler kann als Unterputz- oder Hohlwandverteiler eingesetzt werden.

MINIVERTEILER UND
KLEINVERTEILER DRIVIA
(13 TE PRO REIHE)

Miniverteiler mit 2-9 Modulen eignen sich ideal zur Ergänzung weniger Stromkreise. Die Drivia Kleinverteiler (1-4 Reihen mit jeweils 13 Teilungseinheiten) können aufgrund ihres optimalen Volumens für kleine Einbauten eingesetzt werden. Die Drivia Baureihe gibt es als Aufputz- und Unterputzvariante.

XL³ 125 VERTEILER (18 TE PRO
REIHE)

Die Verteiler XL³ 125 mit 18 Teilungseinheiten pro Reihe ist eine weitere Möglichkeit für die Hausinstallation. Die Ästhetik in Kombination mit dem Verkabelungskomfort machen ihn zu einem geeigneten Verteilerschrank für den Wohnbereich.

PLEXO³ WASSERDICHTE
VERTEILER

Die wasserdichten Plexo³ Mini- und Aufputz-Verteiler mit IP66-Gehäuse eignen sich ideal für die Ausseninstallationen oder industriellen Anwendungen.

EKINOXE VERTEILER (12 TE
PRO REIHE)

Die Ekinoxe Verteiler werden zur Unterputzmontage in Mauerwerk oder Hohlwand eingesetzt. Häufig werden sie im Wohnungsbau, Hotels, Büroflächen etc. verwendet

XL³ 160 AUFPUTZ- UND
UNTERPUTZVERTEILER
(24 TE PRO REIHE)

Der XL³ 160 ist erhältlich in Kunststoff oder Metall, als Aufputz- oder Unterputzvariante bis zu 6 Reihen

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER XL³ 160 AUFPUTZ

http://ekatalog.legrand.ch/de_CH/ap-verteiler-xl-160/n/47617

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER XL³ 160 UNTERPUTZ

http://ekatalog.legrand.ch/de_CH/up-verteiler-xl-160/n/47673

XL³ S 160 AUFPUTZ- UND
UNTERPUTZVERTEILER
(24 TE UND 36 PRO REIHE)

Der XL³ S 160 ist ein gebrauchsfertiger Verteiler aus Metall. Es gibt ihn als Aufputz- und Unterputzvariante mit 24 oder 36 Teilungseinheiten pro Reihe (bis 8 Reihen). Durch sein robustes Gehäuse eignet er sich für grosse wie auch kleine Installationen.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER XL³ S 160 AUFPUTZ

http://ekatalog.legrand.ch/de_CH/ap-verteiler-xl-s-160/n/92940

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER XL³ S 160 UNTERPUTZ

http://ekatalog.legrand.ch/de_CH/up-verteiler-xl-s-160/n/92941

XL³ 400 VERTEILER-UND
STANDSCHRANK

Die Wand- und Standschränke des XL³ 400 Sortiments, sind in Kunststoff oder Metall erhältlich. Energieverteilung von bis zu 400A können hiermit umgesetzt werden. Die Schränke gibt es in den Höhen 600mm bis 1900mm und einer Breite von 24 Teilungseinheiten pro Reihe. Der Schrank kann zusätzlich mit einer Kabelzone ausgestattet werden.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER XL³ 400 AUFPUTZ

http://ekatalog.legrand.ch/de_CH/verteiler-xl-400/n/47680

XL³ S 630 - PLATZSPAREND
DURCH GERINGE TIEFE

Die XL³ S 630 sind vormontierte Wand- und Standschränke aus Metall. Sie können für Energieverteilungen von bis zu 630A eingesetzt werden. Erhältlich in den Breiten 16, 24 oder 36 Teilungseinheiten und Höhen von 800mm bis 2300mm. Die Tiefe dieser Schränke beträgt lediglich 24.9cm.

XL³ 800 VERTEILER-UND
STANDSCHRANK

Die XL³ 800 sind aus Metall und als Wand- und Standschrankvariante erhältlich. Die Standschränke können bis zu 800A eingesetzt werden. Sie sind in zwei Breiten erhältlich, 24- oder 36 Teilungseinheiten. Die Schränke gibt es mit einer Höhe von 1050mm bis 1950mm.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER XL³ 800 AUFPUTZ

http://ekatalog.legrand.ch/de_CH/verteiler-xl-800/n/48075