INTELLIGENTES HEIZEN
Ihre Kunden sparen auf einfachem Weg Energie, ohne dabei auf Komfort zu verzichten.
SMARTES THERMOSTAT
Das Smarte Thermostat von Netatmo kann Ihren Kunden helfen, den Energieverbrauch um bis zu 37% zu reduzieren. Es eignet sich besonders für den Einsatz in Häusern oder Wohnungen mit eigener Heizung und ist mit über 1500 Heizkesselmodellen kompatibel. Das Thermostat erstellt einen optimierten Heizplan, der auf den Lebensstil und die tägliche Routine Ihrer Kunden abgestimmt ist.
Geeignet zur Ersetzung eines Thermostats (Wandanbringung oder kabellose Installation) oder als neues Thermostat. Und nicht zu vergessen: Das Thermostat ist mit dem Apple HomeKit, Alexa und dem Google Assistant kompatibel.
SMARTES HEIZKÖRPERTHERMOSTAT STARTERPAKET
Mit den smarten Heizkörperthermostaten steuern Ihre Kunden jeden Raum einzeln oder das gesamte Haus mit nur einer App, egal wo sie sich befinden.
Durch die verbaute Intelligenz sparen Ihre Kunden noch mehr Energie, denn das Thermostat entdeckt selbst wenn ein Fenster offen steht und schaltet die Heizung aus, passt die Heizung an Sonneneinstrahlung und Raumnutzung an und kann bei Bedarf über die Boost-Funktion die Temperatur in einem bestimmten Raum kurzfristig erhöhen. Bieten Sie Ihren Kunden ausserdem die Möglichkeit ihre Heizung mit der eigenen Stimme zu regulieren.
● Mit 90% aller verfügbaren Heizkörper kompatibel
● Die Smarten Heizkörperthermostate regulieren den Warmwasserzufluss
● Sie verbinden sich über Funk mit dem im Starterset enthaltenen Verbindungsmodul.
Das Verbindungsmodul verbindet sich mittels WiFi mit dem Internet und ermöglicht
so die Fernsteuerung über die Netatmo Energy App.
Das Starterpaket enthält:
● 2 Smarte Heizkörperthermostate
● 2 x 10 Heizkörper-Adapter (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini,
Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1.0), passend für die meisten Warmwasserheizungen
● 1 Verbindungsmodul
● 1 Netzadapter für das Verbindungsmodul
● 2 x 4 Farbaufkleber
● 2 x 2 AA-Batterien
Zusätzliche Smarte Heizkörperthermostate
Fügen Sie zusätzliche Smarte Heizkörperthermostate zum Smarten Heizkörperthermostate Starterpaket hinzu, um noch mehr Energie zu sparen.
Funktioniert nur mit einem Smarten Thermostat von Netatmo oder dem Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket.
Mit 90% aller verfügbaren Heizkörper kompatibel, einschliesslich Danfoss, Heimeir, Honeywell und anderen. Das Smarte Heizkörperthermoste Startpaket und Zusätzliches Smartes Heizkörperthermostat werden mit 2x10 oder 1x10 Heizkörper-Adaptern ausgeliefert.
M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini.
FERNSTEUERUNG DER HEIZUNG
Ihre Kunden regulieren die Heizung jedes einzelnen Raums auf Distanz über Smartphone, Tablet, Computer oder manuell über die Smarten Thermostate oder Heizkörperthermostate.
Mit der Energie-App oder der Home+Control App von Legrand können Ihre Kunden die Heizung über Ihr Smartphone regulieren und die Temperatur in Ihrem Haus von Ihrem Bett oder vom anderen Ende der Welt aus ändern.
Bieten Sie Ihren Kunden ausserdem die Möglichkeit ihre Heizung mit der eigenen Stimme zu regulieren. Kompatibel mit Apple HomeKit, Amazon Alexa und Goole Assistant.
Intelligentes Programm
Die Auto-Adapt-Funktion des Netatmo-Thermostats berücksichtigt die Isolierung Ihres Hauses und die Aussentemperatur und berechnet daraus den Einschaltzeitpunkt für die Heizung. So haben Sie immer die gewünschte Temperatur.
Dank seiner Auto-Care-Funktion meldet das Netatmo-Thermostat Ihnen, wenn die Batterien zur Neige gehen oder wenn es ein Problem mit der Bedienung des Heizsystems gibt.
NOCH MEHR ENERGIEEINSPARUNG FÜR IHRE KUNDEN
Mit dem vorprogrammierten Tagesprogramm, das ganz einfach vom Kunden eingestellt werden kann.
EINFACHE UND AUTOMATISCHE PLANUNG
Das Thermostat nutzt die Antworten Ihrer Kunden auf 5 Fragen, um ein individuelles Heizprogramm basierend auf ihren Gewohnheiten und ihrem Lebensstil zu erstellen.
INDIVIDUELLE KOMFORTTEMPERATUR FÜR JEDEN RAUM
Intelligente Regulierung: die Thermostate analysieren die Raumumgebung in Echtzeit und passen die Heizung an die Sonneneinstrahlung und die Raumnutzung an.
Unser Spartipp
Jeden Monat erhält Ihr Kunde einen massgeschneiderten Energiesparbericht. Der Bericht hilft ihm, den Verbrauch zu überwachen und einen Heizplan für optimale Einsparungen vorzunehmen.
MANUAL BOOST
Die Boost-Funktion ermöglicht bei Bedarf ein schnelleres Heizen eines Raumes. Wenn Sie Ihr Smartphone gerade nicht zur Hand haben, können Sie Temperatureinstellungen auch direkt am Ventil vornehmen.
KOSTENLOSE APP
Keine Abonnementgebühren
App erhältlich im App Store / Google Play
EINFACH FRAGEN ODERSCHREIBEN
Sagen Sie: „Stelle die Badezimmer Temperatur auf 20°C“.
Das Steuern Ihrer Heizung wird zum Kindlerspiel.