test sol lvl2

Ligne de production dans une usine

Industrie légère

Réduire au minimum le risque de temps d'arrêt 

Dans toute installation de production, la continuité des processus est essentielle.  Les coûts engendrés par une coupure de courant sont énormes et peuvent entraîner des dommages importants aux machines et aux équipements. C'est pourquoi la continuité et la qualité de l'alimentation électrique sont des sujets essentiels dans toute installation industrielle.  

En outre, la gestion et le contrôle sont davantage soutenus par l'analyse des données. Ainsi, à côté de l'énergie, le réseau de données est un élément crucial pour l'optimisation des processus de production et de la gestion de l'énergie.  

Outre la continuité des processus, les défis auxquels sont confrontées les organisations industrielles sont également l'adaptabilité du parc de machines.  

 

  • La structure de la production doit être flexible pour s'adapter aux changements  
  • En cas de restructuration de la production, le temps d'arrêt de l'installation doit être aussi court que possible. 
  • À long terme, le coût total de possession (CTP) est décisif pour le choix de l'installation, car la maintenance de l'installation est un point de décision critique. 

Chez Legrand, nous avons une offre complète de solutions d'alimentation et de réseaux pour les parcs de machines, les installations de montage, les laboratoires, les installations de test, etc.  

 

Canalisation de puissance et chemin de câbles dans une installation d'industrie légère

Notre offre pour l'industrie légère