Un data center hébergeant des données stratégiques indispensables au fonctionnement des entreprises à qui elles appartiennent, il est primordial d’en assurer la protection. Pour ce faire, deux aspects sont à considérer.
Personnes
Un data center ne pouvant fonctionner sans intervention humaine, que cela relève de la maintenance ou encore de la surveillance, Il est primordial de garantir une sécurité optimale à tout travailleur/visiteur amené à se trouver sur le site ou au sein du data center.
Équipements
La sécurité des données étant cruciale pour tout propriétaire de data center (ou pour ses clients), une protection accrue des équipements centralisant ces données doit être mise en œuvre.
Assurer une protection à la fois globale et ciblée pour un bâtiment sûr
Les besoins de protection nécessaires au bon fonctionnement du Data Center et à la sécurité des personnes y travaillant sont principalement liés à :
- l’intrusion physique : il s’agit d’empêcher tout accès non autorisé pour une protection optimisée des personnes et des données.
- des évènements internes et externes : qu’ils concernent l’infrastructure interne du data center (surchauffe, feu, décharge électrostatique, eau/fuite…) ou son périmètre proche (incendie, inondation, foudre, séisme, explosion …), de nombreux risques sont à prévenir pour une sécurité optimale des personnes et du bâtiment.
Contrôle d'accès
Simples et performantes, les solutions de contrôle d’accès du Groupe Legrand permettent de répondre à toutes les exigences des utilisateurs et des exploitants, notamment en termes de souplesse de mise en œuvre et d'évolutivité.
ACCÈSS AUX RACKS
Systèmes à badge et/ou à clavier codé pour contrôler l’accès au lieu. Principales caractéristiques : possibilité de pose à la pièce, visualisation/action en direct, traçabilité, produits compatibles avec le protocole WIEGAND, systèmes pouvant être notamment associés à un gestionnaire de porte IP ou un logiciel de supervision…
Armoires à portes verrouillables et badges (RFID, à clavier codé et à empreinte digitale) pour contrôler l’accès à l’armoire dans le cas de situations critiques.
Obturateur de prise pour PDU pour contrôler l'accès à l'alimentation électrique. L’obturateur permet de condamner l'utilisation d'une prise : une clé spéciale est nécessaire pour libérer l'accès.
Le parc informatique
Le suivi du parc informatique se fait souvent à partir de tableaux Excel®, de diagrammes Visio® ou d’un système développé en interne, et peut s’avérer très laborieux. Si vous oubliez de prendre en compte quelques mouvements, ajouts ou modifications, cela peut devenir très difficile de savoir exactement ce dont vous disposez et l’endroit où se trouvent ces ressources.
Les étiquettes électroniques (AMT) et capteurs (AMS) de gestion des ressources permettent aux opérateurs de data centers de bénéficier d'un inventaire en temps réel, précis et automatisé de toutes leurs ressources informatiques, incluant l'identification des emplacements dans les racks avec une précision de 1U.
Protection contre les dangers
SOLUTION AMS-AMT RARITAN
Les centres de données doivent être protégés contre les événements environnementaux internes (surchauffe, incendie, décharge électrostatique, fuites d'eau, etc.) et externes (incendie, inondation, foudre, tremblement de terre, etc.) à la fois en installant des solutions de détection et en utilisant des produits qui garantissent la sécurité et la fiabilité en raison de leur mode de fonctionnement ou de leur fabrication.
Technical detection
Nos capteurs environnementaux vous permettent de maintenir des niveaux d'humidité appropriés, de détecter toute fuite d'eau et de sécuriser vos armoires. La solution de surveillance des baies (SRC) de Raritan permet par exemple de maintenir la sécurité des baies grâce à des webcams USB et des capteurs à fermeture de contact.
Electrical Protection
Protection électrique
Compatible avec toutes les PDU du groupe Legrand, un module de protection contre les surtensions protège les équipements contre les surtensions.
Prévention de l'erreur humaine
Comme pour les PDU Zero-U, nos systèmes de verrouillage des prises garantissent une sécurité absolue pour éviter toute erreur humaine. La couleur des PDU peut également être utilisée à des fins de sécurité, en faisant par exemple la différence entre une alimentation A/B ou en distinguant les équipements cruciaux.
Protection contre les incendies
Le système de calfeutrement mécanique EZ-PATH offre une protection optimale contre la propagation du feu, quel que soit le facteur de charge des câbles.
Parce qu'il permet d'ajouter ou de supprimer des câbles sans affecter les performances de son pare-feu, il est particulièrement adapté aux infrastructures nécessitant des modifications du câblage électrique et garantit un cheminement de câble durable, flexible et étanche.
Suppression de l'incendie
Si un système d'extinction d'incendie par pulvérisateur ou vapeur d'eau est utilisé dans la salle blanche dans une situation de confinement, il est nécessaire d'assurer l'extinction de l'incendie (en cas d'alarme) par une ouverture dans le toit. Nos panneaux Drop Away approuvés assurent l'intégration transparente des solutions de confinement des allées avec les systèmes de pulvérisateur ou de vapeur d'eau. En cas d'incendie dans le centre de données, les panneaux Drop Away en plastique se ramollissent automatiquement et tombent de manière à ne pas former d'obstruction lorsque les pulvérisateurs sont activés.